Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Vega

450W DC-DC converter
Vega

TDK-Lambda's Vega serie 450 W modulaire voedingen met DC-ingang zijn volledig configureerbaar en kunnen één tot tien aanpasbare uitgangen leveren. Tot vijf modules (enkelvoudige of dubbele uitgangen) kunnen worden voorzien van uitgangsspanningen van 1,8 tot 62 V en uitgangsstromen tot 114 A. Er is geen minimale belasting vereist en als opties zijn beschikbaar ‘inhibit’, ‘input fail’, ‘current-share’ en ‘DC-good’ signalen. De units zijn gecertificeerd volgens IEC 60950-1 en hebben verschillende opties voor koeling.

Eigenschappen

  • Industry Leading Flexibility
  • Up to 11 outputs
  • Voltages up to 62V, Current up to 114 Amps
  • Screw, Fast-on or IEC connection
  • Worldwide approvals & CB report
  • Medical Approval Option
  • 3 Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
K00018 450 24V / 6A
5V / 60A
12V / 12A
12V / 12A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
K00022 0 12V / 10A
12V / 6A
5V / 60A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
K90006 450 12V / 18A
12V / 40A
5V / 66A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
K00020 0 5V / 95A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
K00021 0 12V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
K00019 0 24V / 25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

TDK-Lambda's Vega serie 450 W modulaire voedingen met DC-ingang zijn volledig configureerbaar en kunnen één tot tien aanpasbare uitgangen leveren. Tot vijf modules (enkelvoudige of dubbele uitgangen) kunnen worden voorzien van uitgangsspanningen van 1,8 tot 62 V en uitgangsstromen tot 114 A. Er is geen minimale belasting vereist en als opties zijn beschikbaar ‘inhibit’, ‘input fail’, ‘current-share’ en ‘DC-good’ signalen. De units zijn gecertificeerd volgens IEC 60950-1 en hebben verschillende opties voor koeling.

Meer Informatie

PAGE TOP