iQG
300-504W Quarter Brick DC-DC converters
Ontworpen voor veel vermogen vragende ATCA en Test & Measurement-toepassingen in veeleisende thermische omgevingen voorzien de iQG quarter brick omzetters in een rendement van 94,5 % en een uitgangsspanning van 9.6V of 12V voor het sturen van ‘point of load’ omzetters. De serie geeft een uitzonderlijk hoog werkelijk nuttig vermogen en kan meer stroom bij hoge omgevingstemperaturen leveren dan andere, concurrerende omzetters. Een basisplaat is beschikbaar voor koelen door geleiding of gebruik met een koellichaam om het uitgangsvermogen nog verder te verbeteren.
Eigenschappen
- Standard Quarter Brick Footprint
- 36-75VDC Input
- High Operating Efficiency (up to 94.5%)
- Through Hole Mounting
- Low Profile (13.21mm with baseplate)
- 1500VDC Basic Isolation
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
504 W quarter brick Voeding biedt uitzonderlijk hoog werkelijk vermogen
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Ontworpen voor veel vermogen vragende ATCA en Test & Measurement-toepassingen in veeleisende thermische omgevingen voorzien de iQG quarter brick omzetters in een rendement van 94,5 % en een uitgangsspanning van 9.6V of 12V voor het sturen van ‘point of load’ omzetters. De serie geeft een uitzonderlijk hoog werkelijk nuttig vermogen en kan meer stroom bij hoge omgevingstemperaturen leveren dan andere, concurrerende omzetters. Een basisplaat is beschikbaar voor koelen door geleiding of gebruik met een koellichaam om het uitgangsvermogen nog verder te verbeteren.