Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

TH/TX

1U and 2U Front End Power supply
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
TH/TX

Deze 1U en 2U rekgemonteerde hot swappable voedingen leveren bulkvermogen voor tal van toepassingen. De TH1200 is verkrijgbaar met uitgangen voor 12, 24 en 48 V; de TH2500 met 48 V. Alle TH-units kunnen worden geplaatst in 1U hoge 19” rekken en kunnen worden uitgerust met netwerkinterfacekaarten. De TX-serie met drievoudige ingang kan 10,8 kW leveren bij 24 V of 22,5 kW bij 48 V. Maximaal drie TX-modules kunnen in een 2U rek samenstelling worden geplaatst.

Eigenschappen

  • 12/24/48VDC output
  • 1U High (TH)
  • 2U High (TX)
  • Up to 21kW in 19" Rack
  • Hot Swap Capable
  • High Efficiency
Not recommended for new designs

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
THR4 0 0V / 0A
1U Rack Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
THR400 0 0V / 0A
1U Rack Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
THR4NIC 0 0V / 0A
Network Interface Card Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
THR4NIC12 0 0V / 0A
Network Interface Card Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
THR4NIC24 0 0V / 0A
Network Interface Card Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
THRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TXR3 0 0V / 0A
2U Rack Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TH120012 1200 12V / 100A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TH120024 1200 24V / 50A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
TX375024 3600 24V / 150A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
TH120048 1200 48V / 25A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TH200048 1920 48V / 40A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TH250048 2400 48V / 50A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
TX500048 4800 48V / 100A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
TX750048 7200 48V / 150A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Deze 1U en 2U rekgemonteerde hot swappable voedingen leveren bulkvermogen voor tal van toepassingen. De TH1200 is verkrijgbaar met uitgangen voor 12, 24 en 48 V; de TH2500 met 48 V. Alle TH-units kunnen worden geplaatst in 1U hoge 19” rekken en kunnen worden uitgerust met netwerkinterfacekaarten. De TX-serie met drievoudige ingang kan 10,8 kW leveren bij 24 V of 22,5 kW bij 48 V. Maximaal drie TX-modules kunnen in een 2U rek samenstelling worden geplaatst.

Meer Informatie

PAGE TOP