Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

PF

Rectifier & Power Factor Correction Modules
PF

Met hoogefficiënte PCB-gemonteerde voedingsmodules kunnen oplossingen worden gerealiseerd voor niet-standaard vermogensvragen. De PF-serie van AC-DC omzetters kan worden gebruikt voor gelijkrichting en power factor correctie, waarbij 360 VDC wordt geleverd aan individuele DC-DC omzetters. Beschikbaar in twee vermogensniveaus kan de PF500A-360 tot 756 W ondersteunen en de PF1000A-360 tot 1.512 W. Voor nog hogere vermogens kunnen de modules parallel met elkaar worden verbonden.

Eigenschappen

  • Low Profile
  • 0.95 Power Factor
  • EN61000-3-2 Compliant
  • Output Enable Signal
  • Inverter Good Signal
  • N+I Redundancy
  • 750 or 1500 Watt Max Output Power

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PF 500A-360a 756 360V / 2.1A
Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PF 1000A-360a 1512 360V / 4.2A
Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Met hoogefficiënte PCB-gemonteerde voedingsmodules kunnen oplossingen worden gerealiseerd voor niet-standaard vermogensvragen. De PF-serie van AC-DC omzetters kan worden gebruikt voor gelijkrichting en power factor correctie, waarbij 360 VDC wordt geleverd aan individuele DC-DC omzetters. Beschikbaar in twee vermogensniveaus kan de PF500A-360 tot 756 W ondersteunen en de PF1000A-360 tot 1.512 W. Voor nog hogere vermogens kunnen de modules parallel met elkaar worden verbonden.

Meer Informatie

PAGE TOP