Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Vega

Vega Power, Modular Solutions
Vega

TDK-Lambda's Vega serie van 450, 650 en 900 W modulaire voedingen zijn volledig configureerbaar en kunnen voorzien in één tot tien aanpasbare uitgangen. Tot vijf modules (met enkelvoudige of dubbele uitgang) kunnen worden uitgerust met uitgangsspanningen van 1,8 tot 64 V en uitgangsstromen tot 120 A. Er is geen minimale belasting nodig en ‘inhibit’, AC-fail, current-share en DC-good signalen zijn als optie beschikbaar. De voedingen zijn zowel IEC 60950-1 als medische 60601-1 gecertificeerd en ze zijn verkrijgbaar met verschillende opties voor koeling en aardlekstromen.

Eigenschappen

  • Power Density 5.8W/cu in
  • 450 watts to 900 watts
  • 1-10 fixed or adjustable  modular o/ps
  • Output voltages - 1.8-64 V full overlap
  • Output current - 1A-120A
  • Cooling - System air/End fan/Reverse fan
  • Signal options - Mains fail, Global inhibit, Output good, Output inhibit
  • Medical and Industrial safety approvals

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
Vega (up to 11 outputs) 900 1.8V - 64V / 120A Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

TDK-Lambda's Vega serie van 450, 650 en 900 W modulaire voedingen zijn volledig configureerbaar en kunnen voorzien in één tot tien aanpasbare uitgangen. Tot vijf modules (met enkelvoudige of dubbele uitgang) kunnen worden uitgerust met uitgangsspanningen van 1,8 tot 64 V en uitgangsstromen tot 120 A. Er is geen minimale belasting nodig en ‘inhibit’, AC-fail, current-share en DC-good signalen zijn als optie beschikbaar. De voedingen zijn zowel IEC 60950-1 als medische 60601-1 gecertificeerd en ze zijn verkrijgbaar met verschillende opties voor koeling en aardlekstromen.

Meer Informatie

PAGE TOP