Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ZWD

100W - 225W Dual Output AC-DC Power supplies
ZWD

Onafhankelijke regeling van de ZWD met dubbele uitgang maakt het mogelijk om zowel de 5 V als de 24 V uitgang precies in te stellen. Beschikbaar in drie vermogensniveaus (100, 150 en 225 W) heeft de 24 V uitgang een gespecificeerde piekbelasting van 200 %, wat de voeding geschikt maakt voor toepassingen in industriële printers en DC-motor aandrijvingen. De ZWD voedingen zijn convectiegekoeld voor werking in toepassingen waar gebruik van ventilatoren niet is toegestaan.

Eigenschappen

  • Dual Output
  • Low Profile
  • Universal Input
  • Power Factor Corrected

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZWD 100PAF-0524 100 5V / 5A
24V / 4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWD 150PAF-0524 150 5V / 5A
24V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWD 225PAF-0524 225 5V / 5A
24V / 9A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Onafhankelijke regeling van de ZWD met dubbele uitgang maakt het mogelijk om zowel de 5 V als de 24 V uitgang precies in te stellen. Beschikbaar in drie vermogensniveaus (100, 150 en 225 W) heeft de 24 V uitgang een gespecificeerde piekbelasting van 200 %, wat de voeding geschikt maakt voor toepassingen in industriële printers en DC-motor aandrijvingen. De ZWD voedingen zijn convectiegekoeld voor werking in toepassingen waar gebruik van ventilatoren niet is toegestaan.

Meer Informatie

PAGE TOP