Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ZWX

180W - 300W Industrial ATX Power Supplies
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
ZWX

Gericht op de markt voor industriële ATX-computers werken de ZWX-serie voedingen zonder enige vorm van geforceerde luchtkoeling, zodat ze kunnen worden gebruikt in toepassingen waar het gebruik van ventilatoren niet is toegestaan. De remote on/off en DC-good signalen zijn in overeenstemming met de SFX12V normen. De voedingen zijn leverbaar in versie voor 180, 240 en 300 W.

Eigenschappen

  • 90 - 150W Convection Cooled Ratings
  • 1U High
  • AFX SFX 12V Compatible
  • Power Factor Corrected
  • Peak Power Ratings
  • No Minimum Loading Required

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Gericht op de markt voor industriële ATX-computers werken de ZWX-serie voedingen zonder enige vorm van geforceerde luchtkoeling, zodat ze kunnen worden gebruikt in toepassingen waar het gebruik van ventilatoren niet is toegestaan. De remote on/off en DC-good signalen zijn in overeenstemming met de SFX12V normen. De voedingen zijn leverbaar in versie voor 180, 240 en 300 W.

Meer Informatie

PAGE TOP