HWS
300W - 1560W Industrial Power Supplies
De HWS-serie was in 2008 de eerste met een beperkte levenslange garantie. De zeer betrouwbare 300, 600, 1000 en 1500 W ventilatorgekoelde voedingen zijn onderdeel van de uitgebreide HWS-familie met uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V. Via een 1-6 V programmeeringang op geselecteerde modellen kan de uitgangsspanning met 20 tot 120 % van de nominale waarde worden aangepast voor toepassingen die niet-standaard spanningen vragen. Certificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 (voor de meeste HWS300, 600 modellen).
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
De HWS-serie was in 2008 de eerste met een beperkte levenslange garantie. De zeer betrouwbare 300, 600, 1000 en 1500 W ventilatorgekoelde voedingen zijn onderdeel van de uitgebreide HWS-familie met uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V. Via een 1-6 V programmeeringang op geselecteerde modellen kan de uitgangsspanning met 20 tot 120 % van de nominale waarde worden aangepast voor toepassingen die niet-standaard spanningen vragen. Certificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 (voor de meeste HWS300, 600 modellen).