Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

KPS

AC-DC Power supply
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: KPSA  
KPS

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
KPS5-3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS10-3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS15-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
KPS15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP