Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

TL

2U Front End Power supply
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
TL

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • 2U high
  • Up to 10,000W in 19" rack
  • Hotswap capable
  • >90% efficiency
  • Full power at 65°C ambient


NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
TLHB19 0 0V / 0A
Angled Baffle Kit Stopgezet product
TLR5 - 2U 19 0 0V / 0A
2U Rack Stopgezet product
TLRBP 0 0V / 0A
Blanking Panel Stopgezet product
TLRC01 0 0V / 0A
Signal Cable Stopgezet product
TL500 12 480 12V / 40A
Enclosed Stopgezet product
TL750 12 720 12V / 60A
Enclosed Stopgezet product
TL50024 480 24V / 20A
Enclosed Stopgezet product
TL1000 24 960 24V / 40A
Enclosed Stopgezet product
TL1500 24 1320 24V / 55A
Enclosed Stopgezet product
TL50048 480 48V / 10A
Enclosed Stopgezet product
TL100048 960 48V / 20A
Enclosed Stopgezet product
TL150048 1440 48V / 30A
Enclosed Stopgezet product
TL2000 48 1920 48V / 40A
Enclosed Stopgezet product
TL2500 48 2400 48V / 50A
Enclosed Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie

PAGE TOP