Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

PD

AC/DC Power supply
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Stopgezet product
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Stopgezet product
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Stopgezet product
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Stopgezet product
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Stopgezet product
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie