Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PAF (Legacy)

180W-702W Isolated DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: PAF  
PAF (Legacy)

De door TDK-Lambda ontwikkelde ‘full brick’ PAF-serie biedt een grote keuze aan vermogens, uit- en ingangsspanningen. Deze robuuste omzetters worden gebruikt in vele toepassingen, zoals communicatie-, industriële- en defensie-apparatuur. Met vermogens van 180 tot 702 W kunnen de PAF-modules ingangsspanningen aan van 18-36, 36-76 of 200-400 VDC.

Eigenschappen

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Full power at 85ºC baseplate

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 1.8 180 1.8V / 100A
Full Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 3.3 330 3.3V / 100A
Full Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 5 400 5V / 80A
Full Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De door TDK-Lambda ontwikkelde ‘full brick’ PAF-serie biedt een grote keuze aan vermogens, uit- en ingangsspanningen. Deze robuuste omzetters worden gebruikt in vele toepassingen, zoals communicatie-, industriële- en defensie-apparatuur. Met vermogens van 180 tot 702 W kunnen de PAF-modules ingangsspanningen aan van 18-36, 36-76 of 200-400 VDC.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP