Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

NV-Power Configurable (Legacy)

Configurable Chassis Mount AC-DC Power supplies
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: NV-Power Configurable  XMS500  
NV-Power Configurable (Legacy)

Een configureerbaar ontwerp geeft TDK-Lambda de mogelijkheid om snel een zeer breed bereik aan productcombinaties vanuit standaard platforms te leveren. De 100, 175 en 300 W NV-serie biedt een keuze aan een tot vijf uitgangen met spanningen tussen 1,8 en 28 V, remote on/off en verschillende opties voor behuizingen. Productveiligheidscertificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1, en voor een aantal modellen de IEC/EN/UL 60601-1 medische normen.

Eigenschappen

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 5 configurable outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions
     

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
NVA1-453FF 100 5V / 10A
3.3V / 8A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA1-4G5FF 100 24V / 2.5A
5V / 5A
15V / 3A
-15V / 1A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453FHFH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453FHFH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453FHFH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453FHFH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
15V / 6.4A
-15V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA1-4G5TT 100 24V / 2.5A
5V / 5A
12V / 3A
-12V / 1A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453THTH 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453THTH-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453THTH-N3 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA3-453THTH-N3-F 300 5V / 40A
3.3V / 15A
12V / 8A
-12V / 2A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
NVA1-453TT 100 5V / 10A
3.3V / 8A
12V / 3A
-12V / 3A
Open Frame pcb Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Een configureerbaar ontwerp geeft TDK-Lambda de mogelijkheid om snel een zeer breed bereik aan productcombinaties vanuit standaard platforms te leveren. De 100, 175 en 300 W NV-serie biedt een keuze aan een tot vijf uitgangen met spanningen tussen 1,8 en 28 V, remote on/off en verschillende opties voor behuizingen. Productveiligheidscertificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1, en voor een aantal modellen de IEC/EN/UL 60601-1 medische normen.

Meer Informatie

PAGE TOP