Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

Filters & Toebehoren

Filters & Toebehoren

R Series

0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters

Deze uitgebreide serie, die geschikt is voor vele industriële en medische toepassingen, bevat modellen die gebruik maken van een amorfe basistechnologie die bescherming biedt tegen schadelijke hoge-spanning pulsen. Met gespecificeerde stroomsterktes van 0,5 tot 1.000 A is deze serie verkrijgbaar met een 250 V enkelfasige- of met een 500 V driefasige ingang. DIN-rail- (tot 30 A) of chassisgemonteerde behuizingen worden aangeboden met daarbij een keuze uit standaard of medische lekstroom versies.

Eigenschappen

  • Extensive range of product
  • Single or three phase input
  • Safety Agency Approved
  • RoHS Compliant

Full product range and specifications

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Enkelfase 6 A tot 30 A EMC-filters zorgen voor onderdrukking stoorsignalen over een breed frequentiebereik
Lees het artikel

Enkelfasige 6 A tot 30 A EMC-filters bieden eenvoudigere installatie
Lees het artikel

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Deze uitgebreide serie, die geschikt is voor vele industriële en medische toepassingen, bevat modellen die gebruik maken van een amorfe basistechnologie die bescherming biedt tegen schadelijke hoge-spanning pulsen. Met gespecificeerde stroomsterktes van 0,5 tot 1.000 A is deze serie verkrijgbaar met een 250 V enkelfasige- of met een 500 V driefasige ingang. DIN-rail- (tot 30 A) of chassisgemonteerde behuizingen worden aangeboden met daarbij een keuze uit standaard of medische lekstroom versies.

Meer Informatie