Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbare Voedingen

Genesys™ 1U Half rack

750W 1U Half Rack Mount power supply
Genesys™ 1U Half rack

Deze Genesys™ serie kan vermogens tot 780 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 1U halve rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 100 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.

Eigenschappen

  • Highest Power Density Available - 750W in 1U in half rack size
  • Wide Range Input
  • Active PFC
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • Last Setting Memory

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
GENH6-100 600 6V / 100A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH8-90 720 8V / 90A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH20-38 760 20V / 38A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH30-25 750 30V / 25A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH40-19 760 40V / 19A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH100-7.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH150-5 750 150V / 5A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
GENH600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Half wide Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Deze Genesys™ serie kan vermogens tot 780 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 1U halve rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 100 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.

Meer Informatie