Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PAE (Legacy)

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: CN-A  

In het industriestandaard 1/8-ste brick formaat is de PAE-serie van 36 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 30 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages.

Eigenschappen

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S24-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S24-6 50.4 6V / 8.4A
Eighth Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

In het industriestandaard 1/8-ste brick formaat is de PAE-serie van 36 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 30 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages.

Meer Informatie