Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

iJB

60A Non-isolated SMT POL with PMBusTM
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.

Compliant met de PMBus™ voorzien de iJB 60A Point of Load, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een grote mate van flexibiliteit en maatwerk. Met dimensies van slechts 26,8 x 24,1 mm werkt de iJB vanaf een 8 tot 14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen van 0,6 tot 2 V. Digitaal aanpasbare regeling maakt een groot bereik mogelijk in externe belastingscapaciteit met grote stabiliteit, zelf zonder gebruik te hoeven maken van externe luscomponenten.

Eigenschappen

  • Only 1in2 Board Space
  • PMBus™ Compliant (Read & Write)
  • Surface Mountable
  • Digital Adaptive Control
  • Parallel Operation with Current Sharing

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iJB12060A006V-002-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
iJB12060A006V-003-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

60 A niet-geïsoleerde SMD Point-of-Load omzetters met PMBusTM
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Compliant met de PMBus™ voorzien de iJB 60A Point of Load, niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een grote mate van flexibiliteit en maatwerk. Met dimensies van slechts 26,8 x 24,1 mm werkt de iJB vanaf een 8 tot 14 V bus en kan worden geprogrammeerd voor uitgangsspanningen van 0,6 tot 2 V. Digitaal aanpasbare regeling maakt een groot bereik mogelijk in externe belastingscapaciteit met grote stabiliteit, zelf zonder gebruik te hoeven maken van externe luscomponenten.

Meer Informatie