DC-DC Omzetters

iCG

6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters

De iCG serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 12,2 x 12,2 mm meet, levert tot 6 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 94 %.

Eigenschappen

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 4.2 0.7V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 7.2 1.2V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 10.8 1.8V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 15 2.5V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 19.8 3.3V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iCG12006A007V-007-R 30 5V / 6A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De iCG serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 12,2 x 12,2 mm meet, levert tot 6 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 94 %.

Meer Informatie