DC-DC Omzetters

iBF

12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters

De iBF serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 12 A (50 % meer dan de iBA modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 94,5 %.

Eigenschappen

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty










     

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De iBF serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 12 A (50 % meer dan de iBA modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 94,5 %.

Meer Informatie