Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

CC-P-E

15W-30W DC-DC converters

De CC-P-E serie heeft eigenschappen die je niet vaak vindt bij laagvermogen DC-DC omzetters. Deze 15 W en 30 W producten hebben een ultralaag profiel, vijfzijdige afscherming, de mogelijkheid om parallel te verbinden, sequencing en een DC-good signaal. Versies zonder de metalen behuizing hebben een 1500 VDC isolatiespanning tussen in- en uitgang.

Eigenschappen

  • Compact Footprint / Low Profile
  • 24V & 48V Inputs
  • 3.3V to 15V Outputs
  • Five Sided Shielding (Cased Version)
  • Input - Output Isolation
  • Parallel Operation
  • Through Hole or SMT Versions
  • DC OK signal
  • Sequencing pin

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-2403SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-2403SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-2405SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-2405SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-2412SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-2412SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-2415SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-2415SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De CC-P-E serie heeft eigenschappen die je niet vaak vindt bij laagvermogen DC-DC omzetters. Deze 15 W en 30 W producten hebben een ultralaag profiel, vijfzijdige afscherming, de mogelijkheid om parallel te verbinden, sequencing en een DC-good signaal. Versies zonder de metalen behuizing hebben een 1500 VDC isolatiespanning tussen in- en uitgang.

Meer Informatie