Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

PAF

180W-702W Isolated DC-DC converters

De door TDK-Lambda ontwikkelde ‘full brick’ PAF-serie biedt een grote keuze aan vermogens, uit- en ingangsspanningen. Deze robuuste omzetters worden gebruikt in vele toepassingen, zoals communicatie-, industriële- en defensie-apparatuur. Met vermogens van 180 tot 702 W kunnen de PAF-modules ingangsspanningen aan van 18-36, 36-76 of 200-400 VDC.

Eigenschappen

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Full power at 85ºC baseplate

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 1.8 180 1.8V / 100A
Full Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F48 3.3 264 3.3V / 80A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 3.3 330 3.3V / 100A
Full Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAF400F-280 5 400 5V / 80A
Full Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F48 5 400 5V / 80A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F24 12 600 12V / 5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF450F280-12 456 12V / 38A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F-24-12 504 12V / 42A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F48 12 504 12V / 42A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F48 12 600 12V / 50A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F280-12 600 12V / 50A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF700F48-12 702 12V / 58.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF450F280-24 456 24V / 19A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F280-24 600 24V / 25A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF450F280-28 462 28V / 16.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F-24-28 504 28V / 18A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF500F48 28 504 28V / 18A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F48 28 602 28V / 21.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F280-28 602 28V / 21.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F24 28 600 28V / 21.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF700F48-28 700 28V / 25A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF450F280-48 456 48V / 9.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PAF600F280-48 600 48V / 12.5A
Full Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De door TDK-Lambda ontwikkelde ‘full brick’ PAF-serie biedt een grote keuze aan vermogens, uit- en ingangsspanningen. Deze robuuste omzetters worden gebruikt in vele toepassingen, zoals communicatie-, industriële- en defensie-apparatuur. Met vermogens van 180 tot 702 W kunnen de PAF-modules ingangsspanningen aan van 18-36, 36-76 of 200-400 VDC.

Meer Informatie