Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

iQP

DC-DC Converter
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: iQL  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 100A - 35V 6A Nominal Output
  • Through Hole Mounting
  •  Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iQP48100A012V-001-R 120 1.2V / 100A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48090A015V-001-R 135 1.5V / 90A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48085A018V-001-R 153 1.8V / 85A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48080A025V-001-R 200 2.5V / 80A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48070A033V-001-R 231 3.3V / 70A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48050A050V-001-R 250 5V / 50A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48021A120V-001-R 252 12V / 21A
Quarter Brick Stopgezet product
iQP48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie