Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iQM

DC-DC Converter
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: iQE  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 100A - 35V 6A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iQM48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48050A025V-001-R 125 2.5V / 50A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48050A033V-001-R 115.5 3.3V / 35A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48035A033V-001-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48033A050V-001-R 165 5V / 33A
Quarter Brick Stopgezet product
iQM48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie