DC-DC Omzetters

PH

120W-300W Isolated DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: PH-A  

De PH serie van 33 t 600 W DC-DC omzetters is één van de eerste generatie producten van TDK-Lambda. Beschikbaar in eenvoudige versies of met volledige functionaliteit zijn deze industriële voedingsmodules ideaal voor het op maat ontwikkelen van kaartgebaseerde oplossingen. De uitgebreide serie omvat uitgangsspanningen van 3,3 tot 48 V met de keuze uit 24, 48, 110 of 280 VDC voor nominale ingangsspanningen.

Eigenschappen

  • Low Cost
  • Largest Range of Modules and Accessories
  • Simple and Full Function Modules
  • Input 18-400VDC (Model Dependent)
  • International Safety Approvals
  • N+I Redundancy Possible (Full Function Models)
  • Fixed Switching Frequency
  • 2 Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-2 120 2V / 60A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-3.3 165 3.3V / 50A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-3 198 3.3V / 60A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-5 250 5V / 50A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-5 300 5V / 60A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-12 300 12V / 25A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-12 300 12V / 25A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-15 300 15V / 20A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-15 300 15V / 20A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300F-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PH 300S-280-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De PH serie van 33 t 600 W DC-DC omzetters is één van de eerste generatie producten van TDK-Lambda. Beschikbaar in eenvoudige versies of met volledige functionaliteit zijn deze industriële voedingsmodules ideaal voor het op maat ontwikkelen van kaartgebaseerde oplossingen. De uitgebreide serie omvat uitgangsspanningen van 3,3 tot 48 V met de keuze uit 24, 48, 110 of 280 VDC voor nominale ingangsspanningen.

Meer Informatie