DC-DC Omzetters

CN-A

30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters

De CN-A serie heeft een ingangsspanningsbereik van 60 tot 160 VDC of van 14,4 tot 36 VDC. De omzetters voldoen aan de strenge schok- en trillingseisen van zowel IEC61373 als de Japanse equivalent daarvan: JIS E 4031. Met een optionele coating voldoen deze producten aan EN50155. De omzetters kunnen gegarandeerd op vol vermogen werken bij een grondplaattemperatuur tussen -40 °C en +100 °C. Alle modellen, behalve de ‘half brick’ 200 W, hebben een ‘quarter brick’ footprint en een 3 kV isolatiespanning.

Eigenschappen

  • 60-160Vdc and 14.4 - 36Vdc Input Ranges
  • IEC 61373 Shock and Vibration
  • Base plate Cooled
  • Full Power at 100°C base plate
  • Five Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CN30A110-5 30 5V / 6A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A110-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A24-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A110-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A24-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN200A110-5 200 5V / 40A
Half Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN30A110-12 30 12V / 2.5A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A110-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A24-12 50.4 12V / 4.2A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A110-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A24-12 100.8 12V / 8.4A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN200A110-12 200 12V / 16.7A
Half Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN30A110-15 30 15V / 2A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A110-15 51 15V / 3.4A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A110-15 100.5 15V / 6.7A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN200A110-15 200 15V / 13.4A
Half Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN30A110-24 31.2 24V / 1.3A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A110-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN50A24-24 50.4 24V / 2.1A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A110-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN100A24-24 100.8 24V / 4.2A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CN200A110-24 200 24V / 8.4A
Half Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

In de TDK-Lambda Newsroom

24V input serie breidt CN50A productgroep uit van 50W DC/DC modulen
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De CN-A serie heeft een ingangsspanningsbereik van 60 tot 160 VDC of van 14,4 tot 36 VDC. De omzetters voldoen aan de strenge schok- en trillingseisen van zowel IEC61373 als de Japanse equivalent daarvan: JIS E 4031. Met een optionele coating voldoen deze producten aan EN50155. De omzetters kunnen gegarandeerd op vol vermogen werken bij een grondplaattemperatuur tussen -40 °C en +100 °C. Alle modellen, behalve de ‘half brick’ 200 W, hebben een ‘quarter brick’ footprint en een 3 kV isolatiespanning.

Meer Informatie