Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

iBA

8A POL DC-DC converters

De iBA serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 8 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3 of 5 V. Het rendement bij vol vermogen is 94 %.

Eigenschappen

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • Standard Industry Footprint (DOSA)
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De iBA serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 8 A vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3 of 5 V. Het rendement bij vol vermogen is 94 %.

Meer Informatie