Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

iBD

7A Non Isolated POL DC-DC converters

De iBD serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, through-hole DC-DC omzetters. Dit product, dat 25,4 x 8,51 x 12,7 mm (l x b x h) meet, levert tot 7 A vanuit een nominale ingangsspanning van 12 V. Het rendement bij vol vermogen is 92 %.

Eigenschappen

  • Standard SIP Footprint (DOSA)
  • 6.0-14VDC Input
  • 0.8 - 5.5V Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • Non Isolated Output

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 5.6 0.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 7 1V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 8.4 1.2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 10.5 1.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 12.6 1.8V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 14 2V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 17.5 2.5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 23.1 3.3V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iBD12007A008V-000-R 35 5V / 7A
Open Frame DOSA SIP Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De iBD serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, through-hole DC-DC omzetters. Dit product, dat 25,4 x 8,51 x 12,7 mm (l x b x h) meet, levert tot 7 A vanuit een nominale ingangsspanning van 12 V. Het rendement bij vol vermogen is 92 %.

Meer Informatie