Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

PXC

5W Isolated DC-DC converters
PXC

Deze 5 W omzetters met een DIP-24 footprint hebben een metalen behuizing met zeszijdige afscherming. Met 4:1 versies kunnen ze de gangbare nominale ingangsspanningen van 12, 24 of 48 V aan. Er zijn modellen leverbaar met enkelvoudige (3,3 tot 15 V) en dubbele (5, 12 of 15 V) uitgang leverbaar, met daarbij keuze voor ‘through hole’ of SMD aansluitklemmen.

Eigenschappen

  • Industry Standard Footprint
  • Six Sided Shielding
  • Agency Approved
  • 12V, 24V, and 48V Inputs

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD15 5 15V / 0.19A
-15V / -0.19A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD12 5 12V / 0.23A
-12V / -0.23A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WD05 5 5V / 0.5A
-5V / -0.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS3P3 3.3 3.3V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS05 5 5V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS12 5.64 12V / 0.47A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-24WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
PXC05-48WS15 6 15V / 0.4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Deze 5 W omzetters met een DIP-24 footprint hebben een metalen behuizing met zeszijdige afscherming. Met 4:1 versies kunnen ze de gangbare nominale ingangsspanningen van 12, 24 of 48 V aan. Er zijn modellen leverbaar met enkelvoudige (3,3 tot 15 V) en dubbele (5, 12 of 15 V) uitgang leverbaar, met daarbij keuze voor ‘through hole’ of SMD aansluitklemmen.

Meer Informatie