AC-DC Voedingen

CUS150M

NIEUWE MODEL2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies

De CUS150M 2” x 4” AC-DC voeding met enkelvoudige uitgang is goedgekeurd voor medische toepassingen volgens IEC60601-1, derde editie, en veiligheidsgecertificeerd volgens IEC60950-1. De voeding is beschikbaar in vier mechanische varianten: open-frame PCB, U-profiel, U-profiel met deksel en in een omsloten behuizing met daarbovenop een koelventilator.
De open-frame PCB-versies leveren een uitgangsvermogen van 150 W bij een geforceerde luchtstroom van 1 m/s; met convectiekoeling is dat 120 W bij een omgevingstemperatuur tot 40 °C.
De U-profiel en basisplaat versies kunnen zonder geforceerde luchtkoeling 150 W bij omgevingstemperaturen tot 50 °C leveren wanneer ze op een frame zijn gemonteerd.
De voedingen voldoen aan class B niveaus voor zowel geleide als gestraalde EMI, alsmede de EN60601-1-2:2015 Edition 4 immuniteitseisen.
CUS150M is geschikt voor zowel Class I als Class II installaties, is beschikbaar met uitgangen van 12 V tot 48 V en is ideaal voor medische en algemene toepassingen die een stille werking vereisen zonder hoorbare ventilator.
Het maximale rendement is 94% en het standby verbruik is minder dan 0,5 W.
 

Eigenschappen

  • Compact 2x4 inch Footprint 
  • Medical Approval with 2 x MoPP Isolation 
  • Suitable for Class I and Class II (no earth) Installations 
  • 150W Convection Cooled Rating (for U channel) 
  • Class B Conducted and Radiated EMI 
  • Options for U channel, Cover and Top Fan 
  • Operation up to 85°C

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-12 120 12V / 10A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-12/U 150 12V / 12.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-12/A 150 12V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-12/F 150 12V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-12/B 150 12V / 12.5A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-15 120 15V / 8A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-15/U 150 15V / 10A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-15/A 150 15V / 10A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-15/F 150 15V / 10A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-15/B 150 15V / 10A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-18 120 18V / 6.66A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-18/U 150 18V / 8.33A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-18/A 150 18V / 8.33A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-18/F 150 18V / 8.33A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-18/B 150 18V / 8.33A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-24 120 24V / 5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-24/U 150 24V / 6.25A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-24/F 150 24V / 6.25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-24/A 150 24V / 6.25A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-28 120 28V / 4.28A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-28/U 150 28V / 5.36A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-28/A 150 28V / 5.36A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-28/F 150 28V / 5.36A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-28/B 150 28V / 5.36A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-36 120 36V / 3.33A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-36/U 150 36V / 4.16A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-36/A 150 36V / 4.16A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-36/F 150 36V / 4.16A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-36/B 150 36V / 4.16A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-48 120 48V / 2.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-48/U 150 48V / 3.12A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-48/A 150 48V / 3.12A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-48/F 150 48V / 3.12A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS150M-48/B 150 48V / 3.12A
Open Frame Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

In de TDK-Lambda Newsroom

Ventilatorloze Class I of II medische en industriële voedingen werken bij temperaturen tot 80 °C
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De CUS150M 2” x 4” AC-DC voeding met enkelvoudige uitgang is goedgekeurd voor medische toepassingen volgens IEC60601-1, derde editie, en veiligheidsgecertificeerd volgens IEC60950-1. De voeding is beschikbaar in vier mechanische varianten: open-frame PCB, U-profiel, U-profiel met deksel en in een omsloten behuizing met daarbovenop een koelventilator.
De open-frame PCB-versies leveren een uitgangsvermogen van 150 W bij een geforceerde luchtstroom van 1 m/s; met convectiekoeling is dat 120 W bij een omgevingstemperatuur tot 40 °C.
De U-profiel en basisplaat versies kunnen zonder geforceerde luchtkoeling 150 W bij omgevingstemperaturen tot 50 °C leveren wanneer ze op een frame zijn gemonteerd.
De voedingen voldoen aan class B niveaus voor zowel geleide als gestraalde EMI, alsmede de EN60601-1-2:2015 Edition 4 immuniteitseisen.
CUS150M is geschikt voor zowel Class I als Class II installaties, is beschikbaar met uitgangen van 12 V tot 48 V en is ideaal voor medische en algemene toepassingen die een stille werking vereisen zonder hoorbare ventilator.
Het maximale rendement is 94% en het standby verbruik is minder dan 0,5 W.
 

Meer Informatie