AC-DC Voedingen

QM

NIEUWE MODEL700W - 1500W Modular power supply

Het hoge-rendement modulaire QM assortiment bevat voedingen die zijn voorzien zijn van een systeemventilator en versies met een ‘low noise’ ventilator. De drie modellen binnen het assortiment zijn de QM5, met vermogens van 1200 W (‘high line’) en 700 W (‘low line’), en de QM7 en QM8, beiden met vermogens van 1500 W (‘high line’) en 1200 W (‘low line’). Combinatie van 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen ingang en aarde, 2 MOPP (4 kVAC) isolatie tussen in- en uitgang en 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen uitgang en aarde maakt dat het volledige assortiment aan QM-voedingen is gecertificeerd voor zowel medische (ook voor BF (body floating) toepassingen) als industriële apparatuur. Hoge rendementen tot 91% worden gecombineerd met een brede keuze aan modules zodat de voedingen perfect op uw behoefte aansluiten.

Eigenschappen

  • Full medical isolation (MoPP) 
  • Low speed, low audible noise fan 
  • Up to 16 outputs 
  • Industry Leading 
  • 7 Year Warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
QM5FSDL 24SCS 12SBS 12SBS B/S 1200 24V / 25A
12V / 25A
12V / 25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
QM4FSDL 24SCS 12SBS 12SBS 650 24V / 25A
12V / 25A
12V / 25A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
QM5FSDL 48SCS 24SBS B/S B/S 1200 48V / 12.5A
24V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
QM5HFSDL 48YFS 24SBS 1200 48V / 25A
24V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
QM7FSDL 24SBS 24SBS 24SBS 24SBS 24SBS 24SBS B/S 1200 24V / 12.5A
24V / 12.5A
24V / 12.5A
24V / 12.5A
24V / 12.5A
24V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
QM4FSDL 48SCS 24SBS B/S 650 48V / 12.5A
24V / 12.5A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
QM7FSDL 24SCS 48YFS B/S 1200 24V / 25A
48V / 25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
QM8FSDL 24YFS 24YFS 1200 24V / 50A
24V / 50A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

650 W modulaire voedingen met maximaal tien uitgangen zijn geschikt voor BF-gecertificeerde apparatuur en maken weinig geluid
Lees het artikel

Modulaire voedingen met volledige MOPP’s isolatie maken weinig geluid en hebben maximaal 18 uitgangen
Lees het artikel

PMBus™ communicatie-interface beschikbaar voor QM-serie van modulaire voedingen
Lees het artikel

Modulaire 700 - 1200 W voedingen maken weinig geluid en zijn geschikt voor BF-geclassificeerde instrumenten
Lees het artikel

Serie 1200 W – 1500 W modulaire voedingen maken minder geluid en hebben volledige MoPP-isolatie
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Het hoge-rendement modulaire QM assortiment bevat voedingen die zijn voorzien zijn van een systeemventilator en versies met een ‘low noise’ ventilator. De drie modellen binnen het assortiment zijn de QM5, met vermogens van 1200 W (‘high line’) en 700 W (‘low line’), en de QM7 en QM8, beiden met vermogens van 1500 W (‘high line’) en 1200 W (‘low line’). Combinatie van 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen ingang en aarde, 2 MOPP (4 kVAC) isolatie tussen in- en uitgang en 1 MOPP (1,5 kVAC) isolatie tussen uitgang en aarde maakt dat het volledige assortiment aan QM-voedingen is gecertificeerd voor zowel medische (ook voor BF (body floating) toepassingen) als industriële apparatuur. Hoge rendementen tot 91% worden gecombineerd met een brede keuze aan modules zodat de voedingen perfect op uw behoefte aansluiten.

Meer Informatie