Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DRL

NIEUWE MODEL10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies

De serie laagprofiel DRL DIN-rail voedingen voorziet in een betrouwbare oplossing voor tal van industriële toepassingen en gebouwautomatisering. Met dubbele isolatie en een veilige Class II ingang is geen aarding nodig. De uitgang, die in overeenstemming met UL 1310 voldoet aan NEC Class 2, maakt werking mogelijk in die omstandigheden waar in geval van een foutconditie de uitgangsstroom wordt beperkt. De DRL serie is beschikbaar in vier vermogens en biedt keuze uit 12 V, 15 V of 24 V uitgangsspanningen.

Eigenschappen

  • High Efficiency, up to 90% @ 230VAC 
  • UL1310 Class 2 Compliant
  • Low No Load Consumption
  • Long E-Cap-Life (>8 years @ 40°C, 75% Load, 230VAC)
  • Class II, Wide Range Input (85-264VAC)

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DRL10-12-1 10.08 12V / 0.84A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL30-12-1 25.2 12V / 2.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL60-12-1 54 12V / 4.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL30-15-1 25.2 15V / 1.68A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL60-15-1 54 15V / 3.6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL10-24-1 10 24V / 0.42A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL60-24-1 60 24V / 2.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL100-24-1/C2 88 24V / 3.67A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
DRL100-24-1 100 24V / 4.2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG
  • DRL Product Preview F_E
    Bekijk PDF
  • DRL100_C2 Product Preview
    Bekijk PDF

In de TDK-Lambda Newsroom

Laagprofiel 88 W DIN-rail voeding voldoet aan Class 2 en Class II normen
Lees het artikel

Ultrasmalle, laagprofiel DIN-rail voedingen met zeer hoge rendementen
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De serie laagprofiel DRL DIN-rail voedingen voorziet in een betrouwbare oplossing voor tal van industriële toepassingen en gebouwautomatisering. Met dubbele isolatie en een veilige Class II ingang is geen aarding nodig. De uitgang, die in overeenstemming met UL 1310 voldoet aan NEC Class 2, maakt werking mogelijk in die omstandigheden waar in geval van een foutconditie de uitgangsstroom wordt beperkt. De DRL serie is beschikbaar in vier vermogens en biedt keuze uit 12 V, 15 V of 24 V uitgangsspanningen.

Meer Informatie