AC-DC Voedingen

EVS

300-600W Constant Current Power Supplies

De EVS serie constante stroom voedingen zijn verkrijgbaar in twee vermogens: 300 W (convectiegekoeld) en 600 W (ventilatorgekoeld). Ze zijn geschikt voor waterzuiveringssystemen en voor het laden van batterijen voor energie-opslag. Ook voor andere toepassingen die een constante stroom vereisen zijn deze voedingen een uitkomst, zoals bij galvaniseren. Optioneel is remote on/off verkrijgbaar; parallelle werking wordt ondersteund. Als accessoire is een externe ‘reverse protection’ module verkrijgbaar, de VS-RP6020.

Eigenschappen

  • 300W Convection cooled and 600W fan model 
  • Suitable for battery charging
  • CC (constant current) mode 
  • CV (constant voltage) mode 
  • 5 Year warranty
EVS-RP6020 external reverse protection module

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
EVS18-16R7 300 18V / 16.7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
EVS36-8R4 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
EVS36-16R7 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
EVS57-5R3 302.1 57V / 5.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
EVS57-10R6 604.2 57V / 10.6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Constante stroom voedingen laden energie-opslagsystemen
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De EVS serie constante stroom voedingen zijn verkrijgbaar in twee vermogens: 300 W (convectiegekoeld) en 600 W (ventilatorgekoeld). Ze zijn geschikt voor waterzuiveringssystemen en voor het laden van batterijen voor energie-opslag. Ook voor andere toepassingen die een constante stroom vereisen zijn deze voedingen een uitkomst, zoals bij galvaniseren. Optioneel is remote on/off verkrijgbaar; parallelle werking wordt ondersteund. Als accessoire is een externe ‘reverse protection’ module verkrijgbaar, de VS-RP6020.

Meer Informatie