Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

ZWS-B

10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Eigenschappen

  • 30% smaller than previous generation
  • Operating temp. -10 to +70°C
  • No load input power <0.5 W
  • Suitable for ‘Green’ products
  • 10 year E-cap lifetime

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-3 6.6 3.3V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-12 10.8 12V / 0.9A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-12 15.6 12V / 1.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-12 30 12V / 2.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-15 10.5 15V / 0.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-15 30 15V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-24 12 24V / 0.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-24 16.8 24V / 0.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-24 31.2 24V / 1.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer Informatie