Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

ZWS-BAF

50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies

De volgende generatie ZWS-BAF open-frame voedingen zijn nu beschikbaar in vijf vermogensniveaus: 50, 75, 100, 150 en een krachtige 300 W versie. De voedingen zijn er zowel met convectie- als met geforceerde luchtkoeling en hebben een garantietermijn van vijf jaar. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Eigenschappen

  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • Power Factor Corrected
  • Convection Cooled
  • 5 year warranty
  • Compact Design

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-3 33 3.3V / 0A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-3 49.5 3.3V / 15A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-3 66 3.3V / 20A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-3 99 3.3V / 30A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-5 50 5V / 10A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-5 75 5V / 15A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-5 60 5V / 20A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-5 150 5V / 30A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-12 51.6 12V / 4.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-12 75 12V / 6.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-12 102 12V / 8.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-12 150 12V / 12.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS300BAF-12 300 12V / 25A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-15 52.5 15V / 3.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-15 75 15V / 5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-15 150 15V / 10A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS300BAF-15 300 15V / 20A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-15 100.5 16V / 6.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-24 50.4 24V / 2.1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-24 76.8 24V / 3.2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-24 103.2 24V / 4.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS300BAF-24 300 24V / 12.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS300BAF-36 302.4 36V / 8.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS50BAF-48 52.8 48V / 1.1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS75BAF-48 76.8 48V / 1.6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS100BAF-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS150BAF-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS300BAF-48 302.4 48V / 6.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Low voltage models added to ZWS300BAF series
Lees het artikel

300W model geeft meerwaarde aan ZWS-BAF serie van AC/DC voedingen
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De volgende generatie ZWS-BAF open-frame voedingen zijn nu beschikbaar in vijf vermogensniveaus: 50, 75, 100, 150 en een krachtige 300 W versie. De voedingen zijn er zowel met convectie- als met geforceerde luchtkoeling en hebben een garantietermijn van vijf jaar. De producten bevatten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer Informatie