AC-DC Voedingen

HWS-P

300W & 600W Peak power industrial power supplies

Ondersteund door dezelfde beperkte levenslange garantie als bij de HWS-series, bieden de HWS300P en HWS600P modellen een 300 % piekvermogen gedurende 5 seconden. De HWS-P-serie heeft gemiddelde uitgangsvermogens van 300 en 600 W en zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 24, 36 en 48 V.

Eigenschappen

  • Limited Lifetime Warranty
  • 300% Peak Power Capability (5 sec)
  • 24, 36 & 48V Outputs
  • 1008W peak output power HWS300P
  • 1992W peak output power HWS600P
  • Small Size
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • High Efficiency


 

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300P-24 300 24V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600P-24 600 24V / 25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300P-36 302.4 36V / 8.4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600P-36 601.2 36V / 16.7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300P-48 302.4 48V / 6.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600P-48 600 48V / 12.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Ondersteund door dezelfde beperkte levenslange garantie als bij de HWS-series, bieden de HWS300P en HWS600P modellen een 300 % piekvermogen gedurende 5 seconden. De HWS-P-serie heeft gemiddelde uitgangsvermogens van 300 en 600 W en zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 24, 36 en 48 V.

Meer Informatie