Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

HWS HD

33W - 1560W Rugged Power Supplies

Ondersteund door dezelfde beperkte levenslange garantie als bij de HWS15A-150A en HWS300-1500 series bieden de ‘/HD’ modellen een PCB-coating en -40 °C opstartkarakteristieken voor veeleisende omgevingen. De HWS/HD series bieden vermogens van 30 tot 1500 W en uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V.

Eigenschappen

  • Limited Lifetime Warranty
  • -10 to +70°C Operation (-40°C start up)
  • Universal Input (85 - 265VAC)
  • Conformally coated pcbs
  • For rugged applications

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-3/HD 33 3.3V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-3/HD 66 3.3V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-3/HD 99 3.3V / 30A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-3/HD 198 3.3V / 60A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-3/HD 396 3.3V / 120A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-5/HD 50 5V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-5/HD 100 5V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-5/HD 150 5V / 30A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-5/HD 300 5V / 60A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-5/HD 600 5V / 120A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-12/HD 51.6 12V / 4.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-12/HD 102 12V / 8.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-12/HD 156 12V / 13A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-12/HD 324 12V / 27A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-12/HD 636 12V / 53A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-12/HD 1500 12V / 125A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-15/HD 52.5 15V / 3.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-15/HD 105 15V / 7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-15/HD 150 15V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-15/HD 330 15V / 22A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-15/HD 645 15V / 43A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-15/HD 1500 15V / 100A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-24/HD 52.8 24V / 2.2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-24/HD 108 24V / 4.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-24/HD 156 24V / 6.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-24/HD 336 24V / 14A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-24/HD 648 24V / 27A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-24/HD 1560 24V / 65A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-36/HD 1512 36V / 42A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS50A-48/HD 52.8 48V / 1.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS100A-48/HD 100.8 48V / 2.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS150A-48/HD 158.4 48V / 3.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300A-48/HD 336 48V / 7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-48/HD 624 48V / 13A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-48/HD 1536 48V / 32A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Ondersteund door dezelfde beperkte levenslange garantie als bij de HWS15A-150A en HWS300-1500 series bieden de ‘/HD’ modellen een PCB-coating en -40 °C opstartkarakteristieken voor veeleisende omgevingen. De HWS/HD series bieden vermogens van 30 tot 1500 W en uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V.

Meer Informatie