Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DPP

15-960W DINRail mount power supply

De DPP serie van AC-DC DIN-rail voedingen heeft een breed bereik aan vermogens, van 15 tot 960 W en bieden keuze uit een- en driefasige ingangen. Alle modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508; een select aantal voldoet ook aan UL 1310 (beoordeeld volgens NEC NFPA70 Class 2). Uitgangsspanningen variëren van 5 tot 48 V.

Eigenschappen

  • Low Cost
  • 5V to 48V Outputs
  • Universal Input
  • Compact Size
  • NEC Class 2 Compliant models
  • UL508 Listed
  • Convection Cooled

 

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DPP25-5 25 5V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP30-12 30 12V / 2.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP120-12-1 120 12V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP120-12-3 120 12V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP50-15 51 15V / 3.4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP15-24 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP120-24-3 120 24V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP480-24-3 480 24V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP960-24-3 960 24V / 40A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP50-48 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP120-48-1 120 48V / 2.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP240-48-1 240 48V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP240-48-3 240 48V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP480-48-3 480 48V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DPP960-48-3 960 48V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De DPP serie van AC-DC DIN-rail voedingen heeft een breed bereik aan vermogens, van 15 tot 960 W en bieden keuze uit een- en driefasige ingangen. Alle modellen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508; een select aantal voldoet ook aan UL 1310 (beoordeeld volgens NEC NFPA70 Class 2). Uitgangsspanningen variëren van 5 tot 48 V.

Meer Informatie