Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

ZPSA

20W, 40W, 60W & 100W Low Profile AC-DC Power supplies

Met een lager profiel en een hoger rendement is de ZPSA-serie TDK-Lambda's tweede generatie van 20, 40, 60 en 100 W voedingen met enkelvoudige uitgang. Uitgangsspanningen voor de meest populaire spanningen tussen 3,3 en 48 V zijn beschikbaar. De ZPSA20 heeft een 2"" x 3.5"" footprint, de ZPSA40/60 meet 2"" x 4"" en de ZPSA100 is in het populaire 3"" x 5"" formaat.

Eigenschappen

  • Wide Range AC Input
  • Low Profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance
     

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-3R3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-3R3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-3R3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-5 100 5V / 20A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-9 100.8 9V / 11.2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-15 100.5 15V / 6.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-18 100.8 18V / 5.6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-28 40.04 28V / 1.43A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-28 59.92 28V / 2.14A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZPSA100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Met een lager profiel en een hoger rendement is de ZPSA-serie TDK-Lambda's tweede generatie van 20, 40, 60 en 100 W voedingen met enkelvoudige uitgang. Uitgangsspanningen voor de meest populaire spanningen tussen 3,3 en 48 V zijn beschikbaar. De ZPSA20 heeft een 2"" x 3.5"" footprint, de ZPSA40/60 meet 2"" x 4"" en de ZPSA100 is in het populaire 3"" x 5"" formaat.

Meer Informatie