AC-DC Voedingen

HWS

300W - 1560W Industrial Power Supplies

De HWS-serie was in 2008 de eerste met een beperkte levenslange garantie. De zeer betrouwbare 300, 600, 1000 en 1500 W ventilatorgekoelde voedingen zijn onderdeel van de uitgebreide HWS-familie met uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V. Via een 1-6 V programmeeringang op geselecteerde modellen kan de uitgangsspanning met 20 tot 120 % van de nominale waarde worden aangepast voor toepassingen die niet-standaard spanningen vragen. Certificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 (voor de meeste HWS300, 600 modellen).

Eigenschappen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-3 198 3.3V / 60A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-3 396 3.3V / 120A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-3 660 3.3V / 200A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-5 300 5V / 60A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-5 600 5V / 120A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-5 1000 5V / 200A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-6 1002 6V / 167A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-7 1005 7.5V / 134A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-12 324 12V / 27A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-12 636 12V / 53A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-12 1056 12V / 88A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-12 1500 12V / 125A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-15 330 15V / 22A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-15 645 15V / 43A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-15 1050 15V / 70A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-15 1500 15V / 100A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-24 336 24V / 14A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-24 648 24V / 27A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-24 1056 24V / 44A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-24 1560 24V / 65A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-36 1054.8 36V / 29.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-36 1512 36V / 42A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS300-48 336 48V / 7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS600-48 624 48V / 13A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-48 1056 48V / 22A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1500-48 1536 48V / 32A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
HWS1000-60 1056 60V / 17.6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

LAMBDA FIRST TO OFFER LIFETIME WARRANTY
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De HWS-serie was in 2008 de eerste met een beperkte levenslange garantie. De zeer betrouwbare 300, 600, 1000 en 1500 W ventilatorgekoelde voedingen zijn onderdeel van de uitgebreide HWS-familie met uitgangsspanningen van 3,3 tot 60 V. Via een 1-6 V programmeeringang op geselecteerde modellen kan de uitgangsspanning met 20 tot 120 % van de nominale waarde worden aangepast voor toepassingen die niet-standaard spanningen vragen. Certificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 (voor de meeste HWS300, 600 modellen).

Meer Informatie