Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DSP

7.5-100W low profile DINRail mount power supply

Developed with a low profile case for building automation, the DSP DIN rail power supply series provides a reliable solution for many industrial applications. With Class II double insulation, earth grounding is not required, and certification to UL 1310 for Class 2 allows operation where output currents are to be limited under fault conditions. Housed in four package sizes, these 10 to 100W products are available with output voltages ranging from 5V to 24V.

Eigenschappen

  • Low Profile for Building Automation
  • 5V to 24V Outputs
  • Wide Range AC Input
  • -25° to +71°C Operation
  • Convection Cooled
  • UL1310 Class II
  • Class 2 Double Insulation

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DSP10-5 7.5 5V / 1.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP30-5 15 5V / 3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP60-5 35 5V / 7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP10-12 9.96 12V / 0.83A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP30-12 25.2 12V / 2.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP60-12 54 12V / 4.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP100-12 72 12V / 6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP10-15 10.05 15V / 0.67A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP30-15 30 15V / 2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP60-15 60 15V / 4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP100-15 75 15V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP10-24 10.08 24V / 0.42A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Huidig product
DSP60-24 60 24V / 2.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DSP100-24/C2 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Huidig product
DSP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Developed with a low profile case for building automation, the DSP DIN rail power supply series provides a reliable solution for many industrial applications. With Class II double insulation, earth grounding is not required, and certification to UL 1310 for Class 2 allows operation where output currents are to be limited under fault conditions. Housed in four package sizes, these 10 to 100W products are available with output voltages ranging from 5V to 24V.

Meer Informatie