Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

KPSA

5W - 15W Board Mount Power Supplies

De KSPA voedingen met enkelvoudige uitgang zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens van 5, 10 en 15 W en met uitgangsspanningen van onder andere 3,3, 5, 12, 15 en 24 V (tussenliggende spanningen zijn beschikbaar). Ze werken met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC in omgevingstemperaturen van 0 °C to +70 °C. Met een open-frame constructie zijn deze lichtgewicht omzetters dubbelgeïsoleerd volgens Class II, wat werking zonder aarding mogelijk maakt.

Eigenschappen

  • Small Size & Lightweight
  • PC Board Mountable
  • Low Cost
  • Universal Input Voltage

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA5-3R3 4.125 3.3V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA10-3R3 8.25 3.3V / 2.5A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA15-3R3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA5-5 5 5V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA10-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA15-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA5-12 5.04 12V / 0.42A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA10-12 10.08 12V / 0.84A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA15-12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA5-15 4.95 15V / 0.33A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA10-15 10.05 15V / 0.67A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA15-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA5-24 5.52 24V / 0.23A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA10-24 10.08 24V / 0.42A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KPSA15-24 15.12 24V / 0.63A
Open Frame pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De KSPA voedingen met enkelvoudige uitgang zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens van 5, 10 en 15 W en met uitgangsspanningen van onder andere 3,3, 5, 12, 15 en 24 V (tussenliggende spanningen zijn beschikbaar). Ze werken met een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 264 VAC in omgevingstemperaturen van 0 °C to +70 °C. Met een open-frame constructie zijn deze lichtgewicht omzetters dubbelgeïsoleerd volgens Class II, wat werking zonder aarding mogelijk maakt.

Meer Informatie