AC-DC Voedingen

NV-Power Modular (Legacy)

Modular Chassis mount AC-DC Power supply
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: NV-Power Modular  

De NV350 en NV700 maken deel uit van TDK-Lambda's vijfde generatie van modulaire voedingen. Via een online productselector kan de beste combinatie van modules, omzetters en opties worden gekozen vanuit de gebruikerswensen, waarna snel een hoogefficiënte voeding kan worden geassembleerd met behulp van kant en klare subsystemen. Op deze manier kunnen vermogens van 350 tot 1150 W worden gerealiseerd met spanningen tot 64 V (of hoger als de uitgangen in serie met elkaar verbonden zijn).

Eigenschappen

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De NV350 en NV700 maken deel uit van TDK-Lambda's vijfde generatie van modulaire voedingen. Via een online productselector kan de beste combinatie van modules, omzetters en opties worden gekozen vanuit de gebruikerswensen, waarna snel een hoogefficiënte voeding kan worden geassembleerd met behulp van kant en klare subsystemen. Op deze manier kunnen vermogens van 350 tot 1150 W worden gerealiseerd met spanningen tot 64 V (of hoger als de uitgangen in serie met elkaar verbonden zijn).

Meer Informatie