AC-DC Voedingen

CUS100ME

2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies

De CUS100ME is een 2" x 4" AC/DC-voeding met één uitgang. De volgens IEC60950-1 en de IEC60601-1 3rd edition voor medisch gebruik goedgekeurde voeding is beschikbaar in vier mechanische configuraties: open PCB, PCB met basisplaat, U-profiel en U-profiel met deksel.
De voeding heeft een uitgangsvermogen van maximaal 100 W. Met basisplaat- en U-profiel-geleide koeling kan deze waarde worden bereikt bij een omgevingstemperatuur tot 70 °C. Met geforceerde luchtkoeling van 1m/s is de 100 W haalbaar tot een omgevingstemperatuur van 85 °C.
De voeding voldoet aan de klasse B-niveaus voor zowel geleide als uitgestraalde EMI en is compliant met de EN60601-1-1-2:2015 Editie 4 immuniteitsnorm. 
De CUS100ME is geschikt voor zowel class I als class II installaties en is beschikbaar met uitgangen tussen 12 V en 48 V. De voeding is ideaal voor medische en algemene toepassingen die een stille werking zonder ventilatorgeluid vereisen.
Het rendement is maximaal 94% en het stroomverbruik bij nullast is minder dan 0,5W.

Eigenschappen

  • 100W Convection Rating 
  • 75W With 1m/s Airflow at 85°C Ambient 
  • ITE & Medical Certifications (2 x MOPP) 
  • Suitable for Class I and Class II installations 
  • Class B Conducted and Radiated EMI

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-12 100 12V / 8.33A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-12/U 100 12V / 8.33A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-12/A 100 12V / 8.33A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-12/B 100 12V / 8.33A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-15 100 15V / 6.66A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-15/U 100 15V / 6.66A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-15/A 100 15V / 6.66A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-15/B 100 15V / 6.66A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-18 100 18V / 5.55A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-18/U 100 18V / 5.55A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-18/A 100 18V / 5.55A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-18/B 100 18V / 5.55A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-24 100 24V / 4.16A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-24/U 100 24V / 4.16A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-24/A 100 24V / 4.16A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-24/B 100 24V / 4.16A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-28 100 28V / 3.57A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-28/U 100 28V / 3.57A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-28/A 100 28V / 3.57A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-28/B 100 28V / 3.57A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-36 100 36V / 2.77A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-36/U 100 36V / 2.77A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-36/A 100 36V / 2.77A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-36/B 100 36V / 2.77A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-48 100 48V / 2.08A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-48/U 100 48V / 2.08A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-48/A 100 48V / 2.08A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS100ME-48/B 100 48V / 2.08A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG
  • CUS100ME Product Preview
    Bekijk PDF

In de TDK-Lambda Newsroom

100 W Class I en Class II 2”x 4” medische en industriële voedingen leveren 75 W bij 85 °C
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De CUS100ME is een 2" x 4" AC/DC-voeding met één uitgang. De volgens IEC60950-1 en de IEC60601-1 3rd edition voor medisch gebruik goedgekeurde voeding is beschikbaar in vier mechanische configuraties: open PCB, PCB met basisplaat, U-profiel en U-profiel met deksel.
De voeding heeft een uitgangsvermogen van maximaal 100 W. Met basisplaat- en U-profiel-geleide koeling kan deze waarde worden bereikt bij een omgevingstemperatuur tot 70 °C. Met geforceerde luchtkoeling van 1m/s is de 100 W haalbaar tot een omgevingstemperatuur van 85 °C.
De voeding voldoet aan de klasse B-niveaus voor zowel geleide als uitgestraalde EMI en is compliant met de EN60601-1-1-2:2015 Editie 4 immuniteitsnorm. 
De CUS100ME is geschikt voor zowel class I als class II installaties en is beschikbaar met uitgangen tussen 12 V en 48 V. De voeding is ideaal voor medische en algemene toepassingen die een stille werking zonder ventilatorgeluid vereisen.
Het rendement is maximaal 94% en het stroomverbruik bij nullast is minder dan 0,5W.

Meer Informatie