Naam:

E-mail:
 

land:

Bericht:

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

PAE

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters

In het industriestandaard 1/8-ste brick formaat is de PAE-serie van 36 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 30 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages.

Eigenschappen

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP