U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Een configureerbaar ontwerp geeft TDK-Lambda de mogelijkheid om snel een zeer breed bereik aan productcombinaties vanuit standaard platforms te leveren. De 100, 175 en 300 W NV-serie biedt een keuze aan een tot vijf uitgangen met spanningen tussen 1,8 en 28 V, remote on/off en verschillende opties voor behuizingen. Productveiligheidscertificaten zijn onder andere IEC/EN/UL 62368-1, en voor een aantal modellen de IEC/EN/UL 60601-1 medische normen.
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lees het artikel