Naam:

E-mail:
 

land:

Mobile Number:

Bericht:

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

EZA2500-32048

2500W Bi-Directional DC-DC Converter

Ontworpen voor energie-opslagsystemen met herlaadbare batterijen kan deze digitaal geregelde, compacte 1U 2500 W voeding automatisch de conversierichting omdraaien van hoge-spanning DC-bronnen, gevoed door wind of zonne-energiesystemen, naar 48 VDC batterijen en andersom. Andere toepassingen zijn het testen van Li-ion batterijen en het benutten van geregenereerde energie van robots, kranen, AGV’s en liften.

EZA2500-32048

Eigenschappen

  • True bi-directional converter with single transformer
  • 1U Rackmount
  • High efficiency >92%
  • Digital Interface
  • Full Digital Control
  • Designed for energy regeneration applications

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
EZA2500-32048 2496 48V / 52A
Enclosed Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
EZA2500-32048 2496 320V / 7.8A
Enclosed Huidig product   Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Snelselectie

1
Kies aantal uitgangen:
2
Kies type voeding:

EZA2500-32048 videos

Range Overview Video

EZA11Kw Bi-Directional DC-DC Converter Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

EZA2500-32048 Technische downloads

Datasheets

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

EZA2500-32048 In de TDK-Lambda Newsroom

2,5 kW bidirectionele DC/DC-omzetters met vergroot spannings- en temperatuurbereik
Lees het artikel

2500 W bidirectionele DC-DC omzetter voor energie-opslag en recycling
Lees het artikel

Gerelateerde producten

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP