U bent hier  :  home  ››  nieuws  ››  productnieuws

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

TDK breidt serie kosteneffectieve DIN-rail voedingen uit met modellen met een uitgangsspanning van 12, 48 en 72 V

Geplaatst : 09 Jun 2026

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda D1SE-serie van kosteneffectieve DIN-rail voedingen met modellen met een uitgangsspanning van 12, 48 en 72 V. De serie werd aanvankelijk gelanceerd met 24 V-uitvoeringen met vermogens van 120, 240 en 480 W. Het aanbod is nu uitgebreid om beter te kunnen voorzien in de behoeften van diverse toepassingen. Het 12 V-model komt tot zijn recht bij onder meer PLC's, sensoren, robotarmen en beveiligingstoepassingen. Met de 48 V-uitgangsoptie kunnen ingenieurs aan de slag die actief zijn op het gebied van industriële netwerken en Power over Ethernet (PoE). Het 72 V-model is vooral bedoeld voor DC-motoren en aandrijvingen.

Met een rendement van meer dan 95% worden interne verliezen beperkt, waardoor de temperatuur van warmtegevoelige componenten zoals elektrolytische condensatoren binnen de perken blijft. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van het product op lange termijn en vermindert het energieverbruik. Deze nieuwe modellen kunnen werken binnen een breed bereik van 85 – 264 VAC, alsmede bij DC-ingangsspanningen van 93 – 300 V. Voor beide typen ingangsspanningen zijn veiligheidscertificeringen volgens internationale normen verkregen, wat de gebruiker een hoge mate van flexibiliteit biedt voor gebruik met een wisselstroombron, een DC-bus of een batterij.

De voedingen uit de D1SE-serie zijn uitgerust met betrouwbare push-in aansluitingen, waardoor de installatietijd wordt verkort en het automatisch inbouwen van kabelbomen door robots wordt vergemakkelijkt. Er is nu een optie voor een beschermende printplaatcoating (A5) beschikbaar, inclusief een DC OK-relais met gesloten contact. Het compacte formaat kan van pas komen bij het ontwerpen van toepassingen zoals de stroomvoorziening van schakelkasten, machines en een breed scala aan productiesystemen.

De ruimtebesparende, robuuste metalen behuizing heeft een breedte van 38 mm voor de 120 W-modellen, 44 mm voor de 240 W-modellen en 60 mm voor de 480 W-modellen, wat ruimte biedt om extra componenten op de DIN-rail te monteren.

De D1SE-serie is gecertificeerd volgens de normen IEC/EN/UL/CSA 61010-1, 61010-2-201, 62368-1 (Ed.3) en IS 13252-1, en is voorzien van CE- en UKCA-markering conform de Laagspannings-, EMC- en RoHS-richtlijn. De serie voldoet in vergelijking met veel industriële voedingen ruimschoots aan de EN 55011-B- en CISPR11-B-normen voor uitgestraalde en geleide emissies. De serie voldoet ook aan de normen EN 61000-3-2 (Klasse A) voor harmonische stromen en IEC/EN 61000-6-2 voor immuniteit. De IEC/EN 61000-4-5 asymmetrische stootspanning (L-PE) is 4 kVAC.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 5000 VDC; tussen ingang en aarde is die 3100 VDC en tussen uitgang en aarde 750 VDC. De D1SE-modellen worden via natuurlijke convectie gekoeld en zijn geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen van -25 tot +70 °C, waarbij het vermogen bij temperaturen boven 55 °C wordt beperkt (derating).

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda D1SE series contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: www.emea.lambda.tdk.com/nl/d1se

-----

Belangrijkste toepassingen

  • Schakelkasten, stand-alone machines en industriële systemen, informatie- en communicatietechnologie, Power over Ethernet (PoE) technologie, industriële netwerktoepassingen, systemen voor hernieuwbare energie en oplaadtoepassingen voor elektrische voertuigen.

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Powerboost 150 %
  • Push-in aansluitingen
  • Hoog rendement, tot 96%
  • Smalle behuizing
  • Lange levensduur van elektrolytische condensator en voeding

Downloads

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP