Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

Compact 75 VDC EMC-ingangsfilter is gespecificeerd voor 50 A

Geplaatst : 15 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de voor 50 A gespecificeerde RDEN-048050 EMC-filters met een nominale ingangsspanning van 48 VDC. Ingesloten in een compacte metalen behuizing kan het filter via stud terminals gemakkelijk worden aangesloten. Zonder de aansluitklemmen meet het filter slechts 90 mm x 60 mm x 30 mm (L x B x H).
 
Geschikt voor een maximale spanning van 75 VDC kan de RDEN bij de gespecificeerde maximale stroomsterkte van 50 A werken bij omgevingstemperaturen tussen -30 °C en +55 ºC. Bij hogere temperaturen, tot +85 ºC, is de maximale stroomsterkte 20 A. De RDEN heeft in differential mode een demping van 25 dB bij 0,7 tot 30 MHz. In common mode is de demping 30 dB bij 0,2 tot 10 MHz. De isolatiespanning tussen aansluitklemmen en behuizing is 1500 VDC, waarbij de DC-weerstand 3 mΩ is.
 
Het filter is gecertificeerd volgens UL 60950-1, CSA C22.2 No.60950-1 (cUL) en EN 60939, en is compliant met de RoHS-Richtlijn.
 

PAGE TOP