100 A digitaal geregelde Point Of Load omzetter is PMBus™ compliant

Geplaatst : 07 Feb 2017

TDK Corporation introduceert de iJC serie 35 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC/DC-omzetters met PMBus™ communicatie. Door toepassing van adaptieve digitale regeltechnieken hebben de omzetters een betere dynamische transiëntenrespons en systeemstabiliteit over een breed uitgangsvermogen.
 
Met ingangsspanningen tussen 8 en 14 VDC kan de uitgangsspanning van de iJC worden geregeld tussen 0,6 en 1,5 V, met stroomsterktes tot maximaal 100 A en een uitgangsvermogen van maximaal 150 W. Met behulp van de ‘current share’ functie kunnen omzetters parallel worden geschakeld om 180 A te produceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een PMBus™ commando of een externe weerstand. De compacte omzetters (28 x 35 x 10 mm) wegen slechts 20 gram en zijn daarmee geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals communicatie-, broadcast-, industriële- en test- en meetapparatuur.
 
De read-write functionaliteit van de PMBus™ maakt precieze, realtime monitoring van uitgangsspanning, stroomsterkte en temperatuur mogelijk. De werkparameters van de iJC kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd met behulp van TDK-Lambda’s GUI interface. De omzetters kunnen ook zonder PMBus™ communicatie worden gebruikt, namelijk met behulp van functiepennen.
 
De iJC omzetters werken bij minimale luchtcirculatie betrouwbaar in een breed werktemperatuurbereik van -40 tot +120 °C. Hoge rendementen tot 91,5 % bij 1,5 V uitgangsspanning zijn haalbaar bij lage tot volledige belasting, wat een groot bruikbaar vermogen oplevert.
 
De veiligheid van de voedingen is gecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1. Ze zijn CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.