Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Welkom bij de TDK-Lambda Newsroom

15 W 1 x 1 inch DC-DC omzetters met zeszijdige afscherming

Geplaatst : 08 Dec 2016

TDK Corporation introduceert de CCG15 serie 15 W DC-DC omzetters, die zitten in een metalen behuizing die aan zes zijden bescherming biedt tegen uitgestraalde EMI. De CCG15 heeft een industriestandaard footprint van 1 x 1 inch en kan werken over een breed ingangsbereik van 4:1. Deze omzetters zijn geschikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, zoals communicatie-, industriële regel-, test- en meet-, broadcast- en draagbare batterijgevoede apparatuur.
 
De voedingen uit de CCG serie zijn verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12 of 15 VDC en kunnen tot 4 A stroom leveren. Het brede ingangsspanningsbereik van 9 tot 36 VDC of 18 tot 76 VDC brengt met zich mee dat er minder modellen op voorraad gehouden hoeven te worden, wat leidt tot lagere voorraadkosten en een betere beschikbaarheid van de producten.
 
De CCG15 serie biedt rendementen tot 88% en kan werken in omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C. Bij alle modellen kan de uitgangsspanning met ± 10% worden aangepast. Ze beschikken verder over remote on/off, overspannings- en overstroombeveiliging en hebben een garantietermijn van vijf jaar.
 
De volledig geïsoleerde omzetters hebben een isolatiespanning van 1.500 VDC tussen in- en  uitgang, en van 1.000 VDC tussen in- of uitgang en de behuizing. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en de RoHS2-Richtlijnen.